A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

C.03 : Lam. Safety & Acoustic - Window - C2C Stratophone

Egyedi azonosító: Stratophone-Window
Gyártó: AGC Glass
Termék család: Windows
Termék csoport: Glass
Publikálás dátuma: 2016-08-04
Verziószám: 3
Típus: Építészeti alapanyagok
Letöltés (4)
Sound pollution can be a problem in any environment. Offering high-level acoustic insulation, Stratophone has the same safety protection as Stratobel, but also absorbs sound and resists noise. This is thanks to a special acoustic PVB layer that acts as a barrier from noise passing through a glazing, for example between a noisy external environment and a quiet room inside a building. The higher the acoustic insulation of the glazing, the higher the comfort level which positively impacts health and well-being.

Depending on the requirement of combined safety and enhanced acoustic insulation, different thicknesses of glass and the number of PVB interlayers, this fully transparent-looking glass can be used in facades and interior design projects.

A PVB White is available which looks like a sand-blasted or etched glass which can be used as is to provide privacy.

Light Transmission - LT [%]: 83 - 90
Rw (C;Ctr): 33 (-2;-5) to 43 (-1;-4)
Pendulum Impact Resistance: 1B1
Burglar Resistance: P1A to P5A
Bullet Resistance: NPD
CE Conform: yes
C2C Certified TM Bronze


Elsődleges anyag: Glass
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Building Materials - Glass & Glazing
IFC besorolás: Window
UNSPSC név: Glass products
UNSPSC kód: 301717
Uniclass 1.4 Kód: L6332
Uniclass 1.4 Leírás: Glass
Uniclass 2.0 Kód: PR-45-57-34
Uniclass 2.0 Leírás: Glass Panels
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_71_33_35
Uniclass 2015 Leírás: Glass panels
NBS Reference Kód: 45-57-34
NBS Reference Leírás: Glass Panels
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 81 00
CSI MasterFormat 2014 cím: Glass Glazing
OmniClass szám: 23-17 15 11
OmniClass cím: Glass Glazing
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Glass & Glazing

Név Érték
Application Window
Height 300 mm — 6000 mm
Thickness 4 mm — 25 mm
Visible Light Transmission 83 % — 90 %
Width 210 mm — 3210 mm

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.