Termékek közzététele
Model 2511T TESTanDRAIN - Single Handle Ball Valve

Model 2511T TESTanDRAIN - Single Handle Ball Valve

The lightweight and compact Model 2511T is a 300 PSI rated single-handle ball valve designed to provide both the test and express drain functions required for a wet fire sprinkler system. The Model 2511T ball valve eliminates the numerous connections required by the traditional assembly loop saving time, space, and money.

The TESTanDRAIN Model 2511T features a tamper resistant test orifice and sight glass, a tapped port for system access, and optional orifices in all specifiable sizes (see chart below). It includes a pressure relief valve and pressure gauge with 3-way valve. The Model 2511T is availalbe in 1", 1-1/4", and 2" sizes in both NPT and BSPT. All TESTanDRAIN valves offer Field Repair Kits.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóagf-model-2511T
  • TermékcsaládAGF Fire Sprinkler Products
  • TermékcsoportTESTanDRAIN®
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-18
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagBronz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Öntözőrendszerek
  • IFC besorolásSzelep
  • UNSPSC névBall valves
  • UNSPSC kód40141607
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 leírásBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 névBall Valves
  • OmniClass szám23-27 31 15
  • OmniClass névBall Valves

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika