A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

Andover Washed

Egyedi azonosító: AndoverWashed
Gyártó: Aggregate Industries
Termék család: Charcon Commercial Hard Landscaping
Termék csoport: Andover Washed
Publikálás dátuma: 2018-11-07
Verziószám: 1
Típus: Építészeti alapanyagok
Letöltés (9)

A premium quality washed block, Andover Washed is an ideal solution for prestigious modern or traditional schemes.

  • Available in a wide range colours 
  • Sustainable materials used in manufacture
  • Available as an permeable paver
  • Features a a pencil chamfer for a smoother riding surface
  • Range also includes step riser units


Elsődleges anyag: Concrete
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United Kingdom
Gyártás helye: United Kingdom

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Burkolatok és kövek
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_93_60_17
Uniclass 2015 Leírás: Concrete paving blocks
NBS Reference Kód: 20-14-15-16
NBS Reference Leírás: Concrete Paving Systems
OmniClass szám: 23-11 21 17 11 17
OmniClass cím: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

Név Érték
Base Setting Material Concrete
Colour Silver Grey ; Tuscan Porphyry ; Pink Granite ; Mid Grey ; Light Grey ; Heather Porphyry ; Dark Grey ; Anthracite Charcoal
Height 80 mm
Length 100 mm — 600 mm
Material Concrete
Paver Type Block and flag
Texture Washed
Width 100 mm — 300 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block and flag
Length 100 mm — 600 mm
Name Andover Washed
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Category Pr_25_90_60_17
Colour Silver Grey ; Tuscan Porphyry ; Pink Granite ; Mid Grey ; Light Grey ; Heather Porphyry ; Dark Grey ; Anthracite Charcoal
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block and flag
Finish Washed
Manufacturer Aggregate Industries
Material Concrete
Name Andover Washed
Nominal Height 80 mm
Nominal Length 100 mm — 600 mm
Nominal Width 100 mm — 300 mm

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.