A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Appalachian Ground

Egyedi azonosító: Appalachian
Gyártó: Aggregate Industries
Termék család: Charcon Commercial Hard Landscaping
Termék csoport: Appalachian
Publikálás dátuma: 2018-11-07
Verziószám: 1
Típus: Építészeti alapanyagok
Letöltés (8)

Combines tradition with innovation by incorporating granite aggregates to give exceptional durability at an affordable price.

  • Incorporates uniquely formulated granite aggregates
  • Range of colours
  • Recycled content
  • Available in ground finish 
  • Premium but cost effective paving



Elsődleges anyag: Concrete
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United Kingdom
Gyártás helye: United Kingdom

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Burkolatok és kövek
IFC besorolás: Slab
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_93_60_16
Uniclass 2015 Leírás: Concrete flags
NBS Reference Kód: 80-60-66
NBS Reference Leírás: Concrete Flags
OmniClass szám: 23-11 21 17 11 17
OmniClass cím: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

Név Érték
Base Setting Material Concrete
Colour Grey ; Leemoor ; Black Fleck ; Charcoal
Height 50 mm — 70 mm
Length 400 mm — 600 mm
Material Concrete
Paver Type Flag
Texture Ground
Width 400 mm — 600 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete flag
Length 400 mm — 600 mm
Name Appalachian
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Category Pr_25_93_60_16
Colour Grey ; Leemoor ; Black Fleck ; Charcoal
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete flag
Finish Ground
Manufacturer Aggregate Industries
Material Concrete
Name Appalachian
Nominal Height 50 mm — 70 mm
Nominal Length 400 mm — 600 mm
Nominal Width 400 mm — 600 mm

BIMobject®