A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

Europa

Egyedi azonosító: Europa
Gyártó: Aggregate Industries
Termék család: Charcon Commercial Hard Landscaping
Termék csoport: Europa
Publikálás dátuma: 2019-01-10
Verziószám: 1
Típus: Építészeti alapanyagok
Letöltés (3)

Ideal for withstanding the rigours of heavy use trafficking, Europa is a tough, hard wearing block that also comes in an array of different colours to offer excellent visual appeal.


  • Offers a high level of durability and good grip
  • Can be easily lifted to access services
  • Wide range of shades including three mixed colour for aesthetic appeal 
  • Comes in a number of variations to help meet your specification such as pencil edge and coloured coatings
  • Also available as a mechanical lay option for increased speed and efficiency of installation 


Elsődleges anyag: Concrete
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United Kingdom
Gyártás helye: United Kingdom

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Burkolatok és kövek
Uniclass 2015 Kód: Pr_25_93_60_17
Uniclass 2015 Leírás: Concrete paving blocks
NBS Reference Kód: 80-60-70
NBS Reference Leírás: Concrete Paving Blocks
OmniClass szám: 23-11 21 17 11 17
OmniClass cím: Precast Concrete Pavers
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
Building Materials - Pavers & Stones

Név Érték
Base Setting Material Concrete
Colour Grey ; Red ; Charcoal ; Buff ; Autumn ; BurntOker ; Brindle
Height 60 mm — 80 mm
Length 200 mm
Material Concrete
Paver Type Precast concrete block
Texture As cast
Width 100 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Length 200 mm
Name Europa
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type Fixed
Category Pr_25_93_60_17
Colour Grey ; Red ; Charcoal ; Buff ; Autumn ; BurntOker ; Brindle
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Finish As cast
Manufacturer Aggregate Industries - Charcon
Material Concrete
Name Europa
Nominal Height 60 mm — 80 mm
Nominal Length 200 mm
Nominal Width 100 mm

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.