A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

Masterdenz Fairfaced

Egyedi azonosító: MasterdenzFairfaced
Gyártó: Aggregate Industries
Termék család: Building Products
Termék csoport: MasterDenz Fairfaced
Publikálás dátuma: 2018-11-07
Verziószám: 1
Típus: Építészeti alapanyagok
Letöltés (9)

Masterdenz Fairfaced concrete building blocks offers an economical solution to undecorated masonry walls. The use of carefully selected aggregates gives a close texture with a high degree of colour consistency and a natural colour. Offered in either Buff or Grey and available in various formats.

  • High strength blocks are available to suit your specification on a made to order basis
  • An economical solution to undecorated masonry walls
  • Available in buff and grey in various formats 


Elsődleges anyag: Concrete
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United Kingdom
Gyártás helye: United Kingdom

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Kőművesmunka
Uniclass 2015 Kód: Pr_20_93_52_01
Uniclass 2015 Leírás: Aggregate concrete blocks
NBS Reference Kód: 80-50-02
NBS Reference Leírás: Aggregate Concrete Blocks
OmniClass szám: 23-13 21 11 11
OmniClass cím: Concrete Blocks
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Név Érték
Application Residential ; Commercial
Available Colours Buff ; Grey
Colour Buff ; Grey
Linear Dimensions 440 mm
Material Concrete
Recommended Use Internal ; External
Texture Fairfaced
Thickness 100 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Length 440 mm
Name Masterdenz Fairfaced
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type Fixed
Category Pr_20_93_52_01
Colour Buff ; Grey
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Finish Fairfaced
Manufacturer Aggregate Industries
Material Concrete
Name Masterdenz Fairfaced
Nominal Height 215 mm
Nominal Length 440 mm
Nominal Width 100 mm — 215 mm

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.