A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Masterlite Pro

Egyedi azonosító: MasterlitePro
Gyártó: Aggregate Industries
Termék család: Building Products
Termék csoport: Materlite Pro
Publikálás dátuma: 2018-11-07
Verziószám: 1
Típus: Építészeti alapanyagok
Letöltés (7)

A lightweight concrete building block designed for thermal efficiency and manual handling considerations.


  • Available in solid format with a standard strength of 3.6N/mm2 and 7.3N/mm2
  • 10.4N/mm2 blocks are available subject to order 
  • Masterlite Pro blocks are available in standard and paintgrade finishes for various applications and total flexibility 
  • For use internally and externally, both above and below DPC (7.3 & 10.4 N/mm2 only)


Elsődleges anyag: Concrete
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United Kingdom
Gyártás helye: United Kingdom

BIMobject kategória: Építészeti alapanyagok - Kőművesmunka
Uniclass 2015 Kód: Pr_20_93_52_01
Uniclass 2015 Leírás: Aggregate concrete blocks
NBS Reference Kód: 80-50-02
NBS Reference Leírás: Aggregate Concrete Blocks
OmniClass szám: 23-13 21 11 11
OmniClass cím: Concrete Blocks
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
Building Materials - Bricks & Blocks

Név Érték
Application Residential ; Commercial
Available Colours Natural
Colour Natural
Linear Dimensions 440 mm
Material Concrete
Recommended Use Internal ; External
Texture Standard
Thickness 100 mm — 140 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Length 440 mm
Name Masterlite Pro
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Asset Type Fixed
Category Pr_20_93_52_01
Colour Natural
Created By bim@aggregate.com
Description Precast concrete block
Finish Standard
Manufacturer Aggregate Industries
Material Concrete
Name Masterlite Pro
Nominal Height 215 mm
Nominal Length 440 mm
Nominal Width 100 mm — 140 mm

BIMobject®