Termékek közzététele
Ahrend Kaigan
Ahrend

Ahrend Kaigan

Makes every now and then separation possible The nostalgic wicker beach chair, known from the coastline of the Netherlands. Coming back in an unexpected place: the office environment. The Ahrend Kaigan (Kaigan literally means seashore or beach) encloses the user, for temporary intentional separation. This can be an informal meeting, but also an important call with the highest concentration. FEATURES • Stylish privacy through an inviting and comfortable private area within open space for temporary and intentional seclusion • Acoustic action through filling and double upholstery • Design based on the Scheveningen Beach Chair from the Twenties (Kaigan is Japanese for beach and coast) • Natural charisma achievable through coarse stitching and patterns, which make the fabric spatial and organic
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóahr_kaigan
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportChair
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-06-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1710
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)750
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKárpit
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeHollandia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56