Termékek közzététele
TurboChill TCW
Airedale
Archivált

TurboChill TCW

The TurboChill™ Water Cooled is a high capacity, water-cooled, single circuit AC chiller, which offers exceptional ESEER values of up to 8.86. With 3 module variants, including the R1234ze TG310 range which has been specifically developed for use with the low Global Warming Potential (GWP) refrigerant R1234ze, the TurboChill™ Water Cooled utilises the latest compressor engineering and benefits from revolutionary new compact evaporator and condenser heat exchanger technology. • 3 module variants (R134a TT300 & TT350, R1234ze TG310) • 394kW – maximum capacity per module • Scalable modular design - enables easy augmentation and reduces space claim • 1 compact case size – 2000mm (H) x 1000m (W) x 1956mm (L) • Extremely silent operation. 2 sound variants; regular quiet (R) and extra quiet (X)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóTCW
  • TermékcsaládHVAC
  • TermékcsoportChiller
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-07-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Királyság
  • Gyártás helyeEgyesült Királyság
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Hűtőtestek
  • IFC besorolásHűtő
  • UNSPSC névAir conditioners
  • UNSPSC kód40101701
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_13_96
  • Uniclass 2015 leírásWater cooled liquid chillers
  • OmniClass szám23-33 21 00
  • OmniClass névChillers