Termékek közzététele
Cylinder
Cylinder

    Cylinder

    4.6/5 csillag4.6(24 vélemény)
    Air Liquide has designed a wide and varied range of cylinders to condition the gas. The capacity of the bottles amounts to 11 Nm3 of gas. This capacity is based on two factors: the physical and chemical characteristics of the air conditioning product and its volume of water. The filling pressure of the bottles can reach up to 200 bar. Thanks to the different types of faucets that come with the bottles according to the gas function they contain, incorrect connections are avoided. To facilitate the identification of the bottles a series of codes is used.
    Specifikáció
    • Features: Colors: according to current legislation. Ogives: marks according to the European Agreement on the Transport of Dangerous Goods. Marked: - Property brand. - Designation of gas and quality. Recorded: - Name of the gas. - Hydraulic test date. - Maximum weight and load.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócylinder
    • TermékcsaládMedical pipeline system
    • TermékcsoportHigh Pressure Gas Station
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1635
    • Szélesség (mm)230
    • Mélység (mm)230
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)80
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaOrvosi - All
    • IFC besorolásDistribution Flow Element
    • UNSPSC névGas regulators
    • UNSPSC kód40142201
    • Uniclass 2015 kódCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 leírásGas distribution complexes
    • OmniClass szám23-25 33 00
    • OmniClass névMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II kódD3040
    • CSI Uniformat II névDistribution Systems

    Termék elérhetősége

    Európa
    Spanyolország