Termékek közzététele
Cylinder block
Cylinder block

    Cylinder block

    4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)
    The block of bottles is a transportable assembly, formed by a battery of 16 bottles of 50 L capacity, protected by a frame and connected to a general collector so that it can be filled, transported and emptied without the need to disassemble them.
    Specifikáció
    • Cylinder blocks are a convenient alternative for customers who need, for their correct supply, several bottles among 9 to 11 m3. These blocks have a maximum capacity of 160 m3 of gas and the system used to collect that amount of gas is a rigid frame (with 16 bottles in total). Like the individual cylinders, the blocks have different outlets for the different gases.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócylinderblock
    • TermékcsaládMedical pipeline system
    • TermékcsoportVessel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1800
    • Szélesség (mm)1400
    • Mélység (mm)880
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaOrvosi - All
    • IFC besorolásDistribution Flow Element
    • UNSPSC névGas regulators
    • UNSPSC kód40142201
    • Uniclass 2015 kódCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 leírásGas distribution complexes
    • OmniClass szám23-25 33 00
    • OmniClass névMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II kódD3040
    • CSI Uniformat II névDistribution Systems

    Termék elérhetősége

    Európa
    Spanyolország