Termékek közzététele
Gas detector
Gas detector

    Gas detector

    4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)
    Wall-mounted gas detector that guarantees the safety and performance you want and with great ease of use. It provides the necessary functions to protect your life and your facilities, guaranteeing compliance with safety regulations. Protected by a robust housing, it is the ideal sensor for the gas to be detected. (Oxygen, carbon monoxide, CO2, among others).
    Specifikáció
    • Applications: - Hospitals / MRI. - Laboratories - Gas rooms. Available gases: O2, CO2, CO, H2, H2S, NO2, NH3 and Combustible Gas.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógasdetector
    • TermékcsaládMedical pipeline system
    • TermékcsoportAlarm system
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)225
    • Szélesség (mm)164
    • Mélység (mm)99
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaOrvosi - All
    • IFC besorolásDistribution Flow Element
    • UNSPSC névGas regulators
    • UNSPSC kód40142201
    • Uniclass 2015 kódCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 leírásGas distribution complexes
    • OmniClass szám23-25 33 00
    • OmniClass névMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II kódD3040
    • CSI Uniformat II névDistribution Systems

    Termék elérhetősége

    Európa
    Spanyolország