Termékek közzététele
Minivac

Minivac

Compact and independent vacuum plant Oil-free technology
Specifikáció
  • - Oil-less piston vacuum pumps (PS) or oil-free rotary vane vacuum pumps (ARICA) - Regulation by mechanical vacuum switch for MINIVAC 1 - Regulation by MILLENIUM or CYCLIC 2020 for MINIVAC 2 and 3 - Receiver : 70 litres - Inlet bacterial filtration - Set of suction and exhaust hoses - Ready-to-run plants - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóminivac
  • TermékcsaládMedical pipeline system
  • TermékcsoportVaccum pump
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)660
  • Szélesség (mm)860
  • Mélység (mm)1265
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)220
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásDistribution Flow Element
  • UNSPSC névGas regulators
  • UNSPSC kód40142201
  • Uniclass 2015 kódCo_55_20_50
  • Uniclass 2015 leírásGas distribution complexes
  • OmniClass szám23-25 33 00
  • OmniClass névMedical Gas Products
  • CSI UniFormat II kódD3040
  • CSI Uniformat II névDistribution Systems