Termékek közzététele
Pressure sensor
Pressure sensor

    Pressure sensor

    Analogue pressure sensor are the key components in pressure monitoring. Installed all along the network, from the high pressure gas station to the wall outlet, they are Vigi‘s information source.
    Specifikáció
    • - Versatility --- Measurement range to 250 bar for gases and to -1000 bar for vacuum --- Adaptable to all medical gases - Safety --- Continuous monitoring of medical gas networks from the high pressure gas station --- to the wall outlet - Performance --- Immediate data transmission to Vigi --- Greater accuracy: pressure calculated in real time to within one tenth - Network pressure under control --- Continuous pressure measurement --- Perfect precision, data expressed to within one 10th Specifications - Electrical connection Mini-DIN, Pin 3: +Power, Pin 1: Signal, Red: +Power, Blue: Signal - Regulatory compliance CE marked product (directive 2004/108/CE), distributed by Air Liquide Medical Systems S.A. Read the user manual carefully. ISO 60601-1-2 standard. - Life time 10 years
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópressuresensor
    • TermékcsaládMedical pipeline system
    • TermékcsoportAlarm system
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)97
    • Szélesség (mm)23
    • Mélység (mm)23
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaOrvosi - All
    • IFC besorolásDistribution Flow Element
    • UNSPSC névGas regulators
    • UNSPSC kód40142201
    • Uniclass 2015 kódCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 leírásGas distribution complexes
    • OmniClass szám23-25 33 00
    • OmniClass névMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II kódD3040
    • CSI Uniformat II névDistribution Systems

    Termék elérhetősége

    Európa