Termékek közzététele
Receiver
Receiver

    Receiver

    4.5/5 csillag4.5(8 vélemény)

    Vertical air receiver
    Kit composition:
    - safety valve
    - pressure gauge
    - drain valve
    - 2 valves (inlet/outlet)
    - corks
    Other capacities and pressures on request

    Specifikáció
    • - Advised receiver for a FLEXO constant vacuum regulation device
      - Vertical receiver for ON/OFF control regulation
      - All vacuum receivers are made of steel sheet, painted externally in white RAL 9016
      - On request, they can be internally and externally hot zinc-dipped by full immersion

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóreceiver
    • TermékcsaládMedical pipeline system
    • TermékcsoportAir compressor
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2305
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)1200
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)284
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaOrvosi - All
    • IFC besorolásDistribution Flow Element
    • UNSPSC névGas regulators
    • UNSPSC kód40142201
    • Uniclass 2015 kódCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 leírásGas distribution complexes
    • OmniClass szám23-25 33 00
    • OmniClass névMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II kódD3040
    • CSI Uniformat II névDistribution Systems

    Termék elérhetősége

    Európa
    Spanyolország