Termékek közzététele
Vacuum pump

Vacuum pump

Automatic and compact vacuum plants fitting medical norms in force
Specifikáció
  • - Lubricated rotary vane vacuum pumps EVISA type - Shock mounts - Available regulation modes (see the set-up layout) - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard - Option FLEXO constant vacuum : regulation device allowing to use small capacity receivers - Remote control with CYCLIC 2020 or PROCOM 2 control boards - Integrated parallel duplex bacterial filtration - Delivery pot for condensate recuperation - Integrated network alarm - Included suction and exhaust hoses
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóvaccumpump
  • TermékcsaládMedical pipeline system
  • TermékcsoportVaccum pump
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-11-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2090
  • Szélesség (mm)795
  • Mélység (mm)1745
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)833
Besorolások
  • BIMobject kategóriaOrvosi - All
  • IFC besorolásDistribution Flow Element
  • UNSPSC névGas regulators
  • UNSPSC kód40142201
  • Uniclass 2015 kódCo_55_20_50
  • Uniclass 2015 leírásGas distribution complexes
  • OmniClass szám23-25 33 00
  • OmniClass névMedical Gas Products
  • CSI UniFormat II kódD3040
  • CSI Uniformat II névDistribution Systems