Termékek közzététele
Vessel
Vessel

    Vessel

    4.4/5 csillag4.4(14 vélemény)
    The vessel is constituted by an inner container, where the cryogenic fluid is in liquid state, built in stainless steel, with resilient and austenitic materials, resistant to the lowest operating temperature (-196ºC), and a carbon steel shell that it supports an external pressure of 1 bar. The thermal insulation is carried out with filling of the chamber between the two tanks with insulating material and a high vacuum, it also includes absorbent material for greater stability of the vacuum, the effective thermal insulation minimizes product losses and allows a long storage at low temperature for these liquefied gases.
    Specifikáció
    • - Use: Cryogenic Fluids - T: -196ºC - P: 3 - 18 bar - V: 3000 - 30000 L
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvessel
    • TermékcsaládMedical pipeline system
    • TermékcsoportVessel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)11760
    • Szélesség (mm)2840
    • Mélység (mm)2840
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)50790
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaOrvosi - All
    • IFC besorolásDistribution Flow Element
    • UNSPSC névGas regulators
    • UNSPSC kód40142201
    • Uniclass 2015 kódCo_55_20_50
    • Uniclass 2015 leírásGas distribution complexes
    • OmniClass szám23-25 33 00
    • OmniClass névMedical Gas Products
    • CSI UniFormat II kódD3040
    • CSI Uniformat II névDistribution Systems

    Termék elérhetősége

    Európa
    Spanyolország