Termékek közzététele
Aidoo Pro Wi-Fi fancoil controller
Airzone

Aidoo Pro Wi-Fi fancoil controller

Device to manage and integrate fancoil units remotely from the Cloud. Online control with the “Airzone Cloud” App (available for iOS and Android). Wireless Wi-Fi connection. Externally powered at 110 / 230 Vac. Mounted on DIN rail. Features: • Control of the parameters of the unit. • Dual Wi-FI communications (2.4/5 GHz). • Possibility of integration via Local API and Cloud API. • Communication errors detection. • Temperature and operating mode time schedules. • Multi-user and multi-session. • Port for integration via Modbus/BACnet protocol. • 2 relays for control of solenoid valves on demand. • 3 relays for control of up to 3 speeds. • 3 0-10 V outputs for control of cooling valve, heating valve and fan. • 3 digital inputs for open window detection, occupancy detection and Eco mode. • 3 analogue probe inputs for measuring room temperature, heating battery temperature and cooling battery temperature. For further information about our products, go to airzonecontrol.com.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaidoo-pro-wi-fi-fancoil-controller
  • TermékcsaládAZControl
  • TermékcsoportAirzone Control
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)90
  • Szélesség (mm)157
  • Mélység (mm)63
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)0.13
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Gépi ventilláció
  • IFC besorolásIrányító
  • ETIM-kódEC010216
  • ETIM-névFixed-application controller
  • Uniclass 2015 kódSs_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 névElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass szám23-27 15 23
  • OmniClass névHVAC Controls

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika