Termékek közzététele
Round diffuser with collar_DFCI
Airzone

Round diffuser with collar_DFCI

4.5/5 csillag4.5(21 vélemény)
Round diffuser DFCI to supply air in 4 directions that enables the air supply. Easy to disassemble to facilitate its maintenance. Designed to be installed in ceiling.
Specifikáció
  • Available in three models: DFCI: round diffuser with mounting bracket - DFCI+R: Round diffuser with steel sheet butterfly air flow regulation. - DFCI+R with collar: diffuser to be connected to flexible ducts with steel sheet butterfly air flow regulation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAirQ_DFCI_WN
  • TermékcsaládNon MotAirDiffusion
  • TermékcsoportAir diffusor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásDistribution Control Element
  • ETIM-kódEC010911
  • ETIM-névAnemostat, round front
  • UNSPSC névAir diffusers
  • UNSPSC kód40101505
  • Uniclass 2015 kódSs_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 névElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment