Termékek közzététele
Linear diffuser air supply  _DFLI 500 mm
Airzone

Linear diffuser air supply _DFLI 500 mm

4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
DFLI long-range linear diffuser with 1-to-4 slot output, which facilitates airflow supply in two directions via mobile slats. Designed for installation in a ceiling. It is fixed by means of the assembly bridge or plenum. At least one of these accessories is required. Lenght 500 mm
Specifikáció
  • Available in four different models: - DFLI 1V: linear diffuser of 1 outlet. - DFLI 2V: linear diffuser of 2 outlets. - DFLI 3V: linear diffuser of 3 outlets. - DFLI 4V: linear diffuser of 4 outlets. Compatible accessories : Plenum for lineal diffuser (PLEN) and Linear diffuser corner (DFLIXSQ)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAirQ_DFLI_PX500
  • TermékcsaládNon MotAirDiffusion
  • TermékcsoportAir diffusor
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásDistribution Control Element
  • ETIM-kódEC010630
  • ETIM-névSlot diffuser
  • UNSPSC névAir diffusers
  • UNSPSC kód40101505
  • Uniclass 2015 kódSs_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 névElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment