Termékek közzététele
Supply grille of linear slats fixed at 0° _RL00
Airzone

Supply grille of linear slats fixed at 0° _RL00

4.0/5 csillag4.0(9 vélemény)
Extruded aluminum supply grilles with horizontal slats. 26-mm standard frame to enable the air flow supply. Available in two different models: - RL00: Horizontal slats fixed at 0°. - RL0V: Horizontal slats fixed at 0° with a second moving vertical deflection
Specifikáció
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Plenum for grilles (PREJ y FR-X2F)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAirQ_Supply_RL0X_CFX
  • TermékcsaládNon MotAirDiffusion
  • TermékcsoportAir Grille
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-11-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
  • IFC besorolásDistribution Control Element
  • ETIM-kódEC010348
  • ETIM-névVaned grille
  • UNSPSC névDucts
  • UNSPSC kód401419
  • Uniclass 2015 kódSs_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 névElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment