Termékek közzététele
Main Control Board
Main Control Board
    Airzone

    Main Control Board

    Configurable electronic board that controls the system through wired and wireless devices. Externally powered at 110 / 230 Vac. Wall mounted.

    Specifikáció
    • Features:

      • Controls the status of the thermostats, up to 10 zones.
      • Controls the proportionality and the minimum air supply of the dampers.
      • Control of optional auxiliary heat (up to two stages).
      • Control gateway management.
      • Communication with units of integral control of the installation.
      • Communications with other external control systems through integration bus.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAZControl_AZVAFCBX
    • TermékcsaládAZControl
    • TermékcsoportAirzone Control
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-03
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)195
    • Mélység (mm)55.5
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)616
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
    • IFC besorolásIrányító
    • ETIM-kódEC010216
    • ETIM-névFixed-application controller
    • UNSPSC névDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
    • UNSPSC kód40
    • Uniclass 2015 kódSs_65_80
    • Uniclass 2015 leírásAir conditioning systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 33
    • CSI MasterFormat 2014 névElectric and Electronic Control System for HVAC
    • OmniClass szám23-27 15 23
    • OmniClass névHVAC Controls
    • CSI UniFormat II kódD3090
    • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Dél-Amerika