Termékek közzététele
Motorized plenum Fujitsu standard 7_8 dampers
Motorized plenum Fujitsu standard 7_8 dampers
    Airzone

    Motorized plenum Fujitsu standard 7_8 dampers

    Airzone motorized plenum with collar that mechanically adapts to the main ducted AC units.

    Airzone motorized plenum includes:

    ● Main control board that controls the system through wired and wireless devices.

    ● Webserver Airzone Cloud Wi-Fi.

    ● Communication gateway (for more information, see the technical datasheet of the gateway).

    ● Wi-Fi electricity consumption measurement pack Airzone.

    ● Round dampers of 200/150 mm in diameter.

    ● Manual airflow control system.

    ● Controlled mechanical ventilation (CMV) input of 150 mm in diameter.

    ● Air purification system through ionization.

    ● Air quality meter AirQ Sensor; with bus cable (15m).

    ● Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ±3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.

    Specifikáció
    • Easyzone-motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems. Main features: • Independent temperatures • Easy to install • Energy efficiency optimization • Maximum modularity • Economic savings • Possibility of remote control It is factory-wired to avoid any wiring errors.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEasyzone_AZEZ6FUJST_7_8
    • TermékcsaládEasyzone
    • TermékcsoportMotorized plenum
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)515
    • Szélesség (mm)1425
    • Mélység (mm)454
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHorganyozott acél
    • Másodlagos anyagSheet metal
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
    • IFC besorolásDistribution Control Element
    • ETIM-kódEC011777
    • ETIM-névPlenum for airconditioning unit
    • UNSPSC névDucts
    • UNSPSC kód401419
    • Uniclass 2015 kódSs_65_80
    • Uniclass 2015 leírásAir conditioning systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 33
    • CSI MasterFormat 2014 névElectric and Electronic Control System for HVAC
    • OmniClass szám23-33 49 00
    • OmniClass névHVAC Ductwork
    • CSI UniFormat II kódD3090
    • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika