Termékek közzététele
Motorized plenum Mitsubishi Electric standard 4 dampers
Airzone

Motorized plenum Mitsubishi Electric standard 4 dampers

Airzone motorized plenum with collar that mechanically adapts to the main ducted AC units.

Airzone motorized plenum includes:

● Main control board that controls the system through wired and wireless devices.

● Webserver Airzone Cloud Wi-Fi.

● Communication gateway (for more information, see the technical datasheet of the gateway).

● Wi-Fi electricity consumption measurement pack Airzone.

● Round dampers of 200/150 mm in diameter.

● Manual airflow control system.

● Controlled mechanical ventilation (CMV) input of 150 mm in diameter.

● Air purification system through ionization.

● Air quality meter AirQ Sensor; with bus cable (15m).

● Depending on the motorized plenum (nº of dampers and settings) and the controlled indoor unit, the sound pressure may vary to ±3 dB(A) and the pressure drop may vary from 5 to 15 Pa.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóEasyzone_AZEZ6MELST_4
  • TermékcsaládEasyzone
  • TermékcsoportMotorized plenum
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-03-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)300
  • Szélesség (mm)1140
  • Mélység (mm)454
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Másodlagos anyagSheet metal
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Légkondicionálás
  • IFC besorolásDistribution Control Element
  • ETIM-kódEC011777
  • ETIM-névPlenum for airconditioning unit
  • UNSPSC névDucts
  • UNSPSC kód401419
  • Uniclass 2015 kódSs_65_80
  • Uniclass 2015 leírásAir conditioning systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 33
  • CSI MasterFormat 2014 névElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClass szám23-33 49 00
  • OmniClass névHVAC Ductwork
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Dél-Amerika Afrika