Termékek közzététele
Motorized round duct damper
Airzone

Motorized round duct damper


Damper with actuator of 10 inch diameter. Powered with 12 VDC by the local module Airzone.

Local management device for controlling the opening or closing of the associated motorized damper. Communicates with system controller and is powered by means of the expansion bus. Communicates with and powers zone thermostat.

    Specifikáció
      • Digital input for window open-detection.
      • Digital input for occupancy-detection.
      • Control proportionality and minimum air for motorized dampers.
      • Control of supplemental heating demand relay.
      • Bidirectional communication with system controller.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMotAirDiffusion_CPCC_VAF
    • TermékcsaládMotAirDiffusion
    • TermékcsoportMotorized Air Damper
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-03
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Szellőzőrendszerek
    • IFC besorolásHangfogó
    • ETIM-kódEC003086
    • ETIM-névElectric actuator with damper blade round air duct
    • UNSPSC névDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
    • UNSPSC kód40
    • Uniclass 2015 kódSs_65_80
    • Uniclass 2015 leírásAir conditioning systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód23 09 33
    • CSI MasterFormat 2014 névElectric and Electronic Control System for HVAC
    • OmniClass szám23-33 29 00
    • OmniClass névHVAC Dampers
    • CSI UniFormat II kódD3090
    • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Dél-Amerika