Termékek közzététele
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
2-seater sofa TRENDY
    AJ Products

    2-seater sofa TRENDY

    3.8/5 csillag3.8(13 vélemény)
    • Modern design
    • Deep seat
    • Modern and durable upholstery

      Modern and exclusive sofa created by the AJ Products in-house design team. Trendy is a very comfortable, low and deep sofa - ideal for lounges, waiting rooms or staff rooms as it's tested and approved according to EN 16139. Can also be used as a daybed.
    Specifikáció
      • Seat height:410 mm
      • Seat depth:570 mm
      • Seat width:2100 mm
      • Height:680 mm
      • Width:2200 mm
      • Depth:810 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:80000 Md
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:3
      • Weight:50 kg
      • Testing:EN 16139
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2-seater-TRENDY
    • TermékcsaládLounge and hallway
    • TermékcsoportSofas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)680
    • Szélesség (mm)2100
    • Mélység (mm)570
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)50
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas