Termékek közzététele
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
2-seater sofa KIM
    AJ Products

    2-seater sofa KIM

    4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)
    • Soft edges
    • Removable upholstery
    • Modern and durable

      2-seater sofa with detachable cushions, removable upholstery and cold foam padding. The padding and upholstery goes over the back and armrests, giving soft edges.
    Specifikáció
      • Seat height:440 mm
      • Seat depth:510 mm
      • Width:1470mm
      • Depth:740 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:75000 Md
      • Stand material:Solid wood
      • Number of seats:2
      • Washable:60°
      • Weight:45.49 kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2-seater-sofa-KIM
    • TermékcsaládLounge and hallway
    • TermékcsoportSofas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)720
    • Szélesség (mm)1470
    • Mélység (mm)740
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)45.49
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas