Termékek közzététele
24 hour office chair LIVERPOOL
24 hour office chair LIVERPOOL
24 hour office chair LIVERPOOL
    AJ Products

    24 hour office chair LIVERPOOL

    3.8/5 csillag3.8(10 vélemény)
    • Certified 24-hour chair
    • Adjustable rocking mechanism
    • Great sitting comfort

      24-hour chair specially designed for long work shifts, with several ergonomic functions to reduce strain on the body. Designed for harsh environments and offices with high demands for durable materials and ergonomics.
    Specifikáció
      • Seat height: 460-560 mm
      • Seat depth: 490 mm
      • Seat width: 530 mm
      • Backrest height: 610 mm
      • Colour: Black
      • Material: Fabric
      • Durability: 150000 Md
      • Backrest material: Fabric
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 24 h
      • Load capacity: 200 kg
      • Star base: Black metal
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 32 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 1335-2: 2009, EN 1335-1: 2000, EN 1335-3: 2009
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24-hour-office-chair-LIVERPOOL
    • TermékcsaládOffice Chairs
    • TermékcsoportOffice chairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-04
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)530
    • Mélység (mm)490
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)32
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 leírásOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 névOffice Seating
    • OmniClass szám23-21 13 25
    • OmniClass névOffice Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa