Termékek közzététele
24 hour office chair RAMSEY
24 hour office chair RAMSEY
24 hour office chair RAMSEY
    AJ Products

    24 hour office chair RAMSEY

    3.4/5 csillag3.4(8 vélemény)
    • Certified 24-hour chair
    • Adjustable rocking mechanism
    • Adjustable seat for great comfort

      24 hour office chair that is designed for long work shifts that require a lot of sitting. The chair is equipped with many ergonomic functions that you can adapt to your body, including a rocking mechanism, seat slide and lumbar support. The chair is easy to adapt for use by different people throughout the day.
    Specifikáció
      • Seat height: 460-560 mm
      • Seat depth: 480 mm
      • Seat width: 490 mm
      • Backrest height: 930 mm
      • Colour: Black
      • Material: Leather
      • Durability: 150000 Md
      • Backrest material: Synthetic leather
      • Mechanism: Rocking
      • Recommended seat time: 24 h
      • Load capacity: 200 kg
      • Star base: Black metal
      • Adjustable lumbar support: Yes
      • Weight: 34 kg
      • Assembly: Delivered unassembled
      • Testing: EN 1335-2: 2009, EN 1335-1: 2000, EN 1335-3: 2009
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24-hour-office-chair-RAMSEY
    • TermékcsaládOffice Chairs
    • TermékcsoportOffice chairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-04
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)490
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)34
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 leírásOffice chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 23
    • CSI MasterFormat 2014 névOffice Seating
    • OmniClass szám23-21 13 25
    • OmniClass névOffice Equipment

    Termék elérhetősége

    Európa