Termékek közzététele
3-seater sofa ROXY
3-seater sofa ROXY
3-seater sofa ROXY
3-seater sofa ROXY
3-seater sofa ROXY
    AJ Products

    3-seater sofa ROXY

    4.2/5 csillag4.2(15 vélemény)
    • Straight and clean design
    • Springy nozag bottom
    • Removable upholstery

      Sofa with straight lines and slim legs. Solid wood frame with springy nozag bottom. Cold foam cushions and padded armrests. Removable upholstery.
    Specifikáció
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:550 mm
      • Seat width:1640mm
      • Height:700 mm
      • Width:1940mm
      • Depth:800 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:83000 Md
      • Number of seats:3
      • Weight:64kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító3-seater-sofa-ROXY
    • TermékcsaládLounge and hallway
    • TermékcsoportSofas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)700
    • Szélesség (mm)1940
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)64
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas