Termékek közzététele
All-in-one portable table and chair ZTOOL
All-in-one portable table and chair ZTOOL
    AJ Products

    All-in-one portable table and chair ZTOOL

    • Chair and table in one
    • Available in three colours
    • Work where tables are missing

      Chair and table in one! With this practical and portable combination you get an ergonomic seating solution that can be used both sitting on the floor and on a chair. Sutiable for school and preschool
    Specifikáció
      • Length:610 mm
      • Height:240 mm
      • Width:360 mm
      • Writing surface format:360x260 mm
      • Colour code:NCS S 1080-Y90R
      • Material:Polypropylene
      • Weight:1.6 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAll-in-one-portable-table-and-chair-ZTOOL
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportSeating
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)240
    • Szélesség (mm)610
    • Mélység (mm)360
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Nettó tömeg (kg)1.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
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
    Hasonló termékek