Termékek közzététele
Anna All-in-one bench
Anna All-in-one bench
    AJ Products

    Anna All-in-one bench

    • Birch laminate
    • Modern design

    The Anna seating group, designed and produced by AJ Products, provides a flexible seating area. It comprises a stable, grey lacquered metal frame and a bench and table top in durable birch laminate - ideal for public spaces as laminate is durable and easy to maintain.

    Specifikáció
    • Seat height:470 mm

      Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Depth:785 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface colour:Birch

      Table surface material:Laminate

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Connectable:Yes

      Weight:30,7 kg

      Approvals:EN 16139

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAnna-Bench-Table
    • TermékcsaládLunch and conference
    • TermékcsoportTables
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)740
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)785
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeLengyelország
    • Nettó tömeg (kg)30.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches