Termékek közzététele
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
Armchair COMFY with legs
    AJ Products

    Armchair COMFY with legs

    • Practical armchair
    • Comfortable seat
    • Modern and durable upholstery

      Stylish and inviting armchair that is extra comfortable for longer periods of use. Comfy is a modern piece of furniture that is ideal for lounges, conference rooms or as a visitor's chair. The seat height is slightly higher and it has comfortable, integrated armrests.
    Specifikáció
      • Seat height:460 mm
      • Seat depth:460 mm
      • Seat width:550 mm
      • Width:600 mm
      • Depth:600 mm
      • Total height:780 mm
      • Material:Wool fabric
      • Durability:100000 Md
      • Base:Leg frame
      • Weight:30 kg
      • Testing:EN 16139
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóArmchair-COMFY-legs
    • TermékcsaládLounge and hallway
    • TermékcsoportSofas
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)780
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)600
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)30
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas

    Termék elérhetősége

    Európa
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
    Hasonló termékek