Termékek közzététele
Bench BURÅS 1510x420mm
AJ Products

Bench BURÅS 1510x420mm

  • Reinforced frame
  • Hard-wearing surfaces
  • Flexible meeting place

    Bench with backrest, with a reinforced tubular frame, adjustable feet and hard-wearing surfaces. Perfect for corridors and common rooms. Combine with table and/or backless bench from the same range to create a flexible meeting place.
Specifikáció
    • Seat height:440 mm
    • Width:1510 mm
    • Depth:420 mm
    • Colour:Black
    • Material:Laminate
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Tubular steel
    • Number of seats:2
    • Weight:33.1 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBench-BURAS-1510x420mm
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportSeating
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-08-15
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)440
  • Szélesség (mm)1510
  • Mélység (mm)420
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagFém
  • Nettó tömeg (kg)33.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 névBenches
  • OmniClass szám23-21 25 19 11 13
  • OmniClass névBenches
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
Hasonló termékek