Termékek közzététele
Bench seat ZET  1600x440x360mm
AJ Products

Bench seat ZET 1600x440x360mm

  • High-pressure laminate
  • Birch frame
  • For cloakrooms

    A robust bench with a durable seat
Specifikáció
    • Seat height:440 mm
    • Width:1600 mm
    • Depth:350 mm
    • Material:High-pressure laminate
    • Stand material:Solid wood
    • Weight:14 kg
    • Testing:EN 16139
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBench-seat-ZET-1600x440x360mm
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportSeating
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-04-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)440
  • Szélesség (mm)1600
  • Mélység (mm)350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)14
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
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
Hasonló termékek