Termékek közzététele
Birmingham
Birmingham
Birmingham
    AJ Products

    Birmingham

    Functional and comfortable office chair with a moulded seat and back that makes your workday more pleasant. It has a synchronous mechanism that can be adjusted to body weight and a seat that is adjustable in both depth and angle for improved comfort.
    Specifikáció
    • Seat height:440-580 mm

      Seat depth:450 mm

      Seat width:470 mm

      Backrest height:600 mm

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Easy-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:16,65 kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBirmingham-office-chair
    • TermékcsaládOffice Chairs
    • TermékcsoportOffice chairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1050
    • Szélesség (mm)470
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Nettó tömeg (kg)16.65
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai székek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 leírásOffice chairs

    Termék elérhetősége

    Európa