Termékek közzététele
Bookcase CLEO 2000x1000x310mm
AJ Products

Bookcase CLEO 2000x1000x310mm

3.9/5 csillag3.9(14 vélemény)
  • Affordable
  • Suitable for many different settings
  • Simple classic design

    Classic bookcase. Perfect for offices, archives and storage areas
Specifikáció
    • Height: 2000 mm
    • Width: 1000 mm
    • Depth: 310 mm
    • Width, internal: 965 mm
    • Depth, internal: 305 mm
    • Shelf interval: 32 mm
    • Material: Laminate
    • Number of shelf: 4
    • Weight: 42 kg
    • Assembly: Delivered unassembled
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBookcase-CLEO-2000x1000x310mm
  • TermékcsaládOffice and conference
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-01-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2000
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)310
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)42
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units

Termék elérhetősége

Európa