Termékek közzététele
Bookcase THEO 1000x580x1250mm
AJ Products

Bookcase THEO 1000x580x1250mm

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Max. load 50 kg/shelf
  • 2 adjustable shelves

Bookcase with a hard-wearing surface. Two of the shelves are movable.

Specifikáció
  • Height:1250 mm

    Width:1000 mm

    Depth:580 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:3

    Weight:36 kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBookcase-THEO-1000x580x1250mm
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1250
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)580
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)35
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units