Termékek közzététele
Bookcase THEO 1000x580x2100mm
AJ Products

Bookcase THEO 1000x580x2100mm

  • Certified by Swedish Möbelfakta
  • Max. load 50 kg/shelf
  • 4 movable shelves

Bookcase with two fixed and three movable shelves. The back panel is white. The shelves are white with edges in the same colour as the frame.

Specifikáció
  • Height:2100 mm

    Width:1000 mm

    Depth:580 mm

    Material:Laminate

    Number of shelf:5

    Weight:50 kg

    Approvals:Möbelfakta

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBookcase-THEO-1000x580x2100mm
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportStorage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2100
  • Szélesség (mm)1000
  • Mélység (mm)580
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)50
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_79
  • Uniclass 2015 leírásShelf and racking units