Termékek közzététele
Cambridge
Cambridge
Cambridge
    AJ Products

    Cambridge

    3.2/5 csillag3.2(17 vélemény)
    Office chair with a wide range of adjustment options. You can lock the seat in six positions and the backrest in five or leave them to move freely. The chair has adjustable armrests and headrest to ensure that you are as comfortable as possible. It is the perfect chair if you have to spend long periods sitting at your desk.
    Specifikáció
    • Seat height:465-605 mm

      Seat depth:485 mm

      Seat width:485 mm

      Backrest height:630 mm

      Approvals:EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Armrests:Yes

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Stiff-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:24 kg


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCambridge-office-chair
    • TermékcsaládOffice Chairs
    • TermékcsoportOffice chairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1100
    • Szélesség (mm)485
    • Mélység (mm)485
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliészter
    • Nettó tömeg (kg)24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Irodai székek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_57
    • Uniclass 2015 leírásOffice chairs