Termékek közzététele
Cantilever Racking PLUS
AJ Products

Cantilever Racking PLUS

Tough cantilever racking for efficient storage of long, lightweight goods such as plastic pipes, wooden mouldings and lightweight steel products.

The cantilever racking provides easily accessible and well-organised storage and allows for safer and quicker goods handling.

The system is designed for flexibility and can be adapted to fit in any storeroom. The arms can be positioned at any height and moved up or down as needed.

Where a large amount of storage space is needed, the rack can be extended with any number of add-on units. The cantilever racking can be combined with vertical racking to give both vertical and horizontal storage in the same system.

A shelf is available as an accessory. The cantilever racking is made of sheet steel with a hard-wearing powder-coated finish.

Specifikáció
    • Height:2500 mm
    • Width:1330 mm
    • Depth:750 mm
    • Upright width:42 mm
    • Arm length:450 mm
    • Model:Single sided
    • Section:Basic
    • Colour:Dark grey
    • Colour code:NCS S7502-B
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:750 kg
    • Arm load capacity:150 kg
    • Weight:80.5 kg
    • Assembly:Delivered unassembled



Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCantilever-Racking-PLUS
  • TermékcsaládChanging room
  • TermékcsoportRacking
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-10-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2500
  • Szélesség (mm)1330
  • Mélység (mm)750
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSzlovákia
  • Nettó tömeg (kg)100
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Industry
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_79
  • Uniclass 2015 leírásShelf and racking units