Termékek közzététele
Ceiling light GATSBY
AJ Products

Ceiling light GATSBY

4.4/5 csillag4.4(7 vélemény)
  • Mouth-blown glass
  • Textile cord
  • Brass details

    Pendant light with mouth-blown glass shade. This ceiling light has a textile cord and is suitable for a ceiling hook.A modern pendant lamp with a simple design that adds a stylish touch to any setting. The ceiling light is ideal for offices, canteens and reception areas. You can put several light fixtures close together to create an eye-catching lighting solution.

    The shade of the ceiling lamp is made of beautiful mouth-blown glass and is available in several colours. The black textile cord is a stylish detail.

    To comply with a new EU standard, ceiling lights/fittings are now sold without plugs. (Plugs can be purchased separately).
Specifikáció
    • Height:290 mm
    • Diameter:320 mm
    • Max. wattage:60 W
    • Cord length:1500 mm
    • Colour:Smoke
    • Material:Glass
    • Suspension colour:Brass
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Weight:3.3 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCeiling-light-GATSBY
  • TermékcsaládOffice and conference
  • TermékcsoportLightning
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)290
  • Szélesség (mm)320
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Nettó tömeg (kg)3.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG000028
  • ETIM-névLamps
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 névLamps