Termékek közzététele
Ceiling light MAGNUM
AJ Products

Ceiling light MAGNUM

2.6/5 csillag2.6(5 vélemény)
  • Industrial design
  • Metal shade
  • Suits various environments

    A stylish ceiling light with a metal shade in a modern interpretation of industrial design. It suits company canteens as well as cafés and is a unique statement piece either alone or in a row.Our MAGNUM ceiling lamp is a robust pendant light with a design that evokes a sense of industry. Inspired by old machinery and engine parts, it manages to have both a raw and stylish design. The shade is metal and, due to its weight, the light fitting hangs steadily without swaying when there is movement in the air.

    Hang it by itself or in a neat row above a long table, this ceiling light looks good in a variety of environments.
    According to a new EU standard, ceiling luminaires/ceiling lamps are now sold without plug connections. (Plug connections can be purchased separately)
Specifikáció
    • Height:273 mm
    • Diameter:380 mm
    • Max. wattage:60 W
    • Cord length:1500 mm
    • Colour:Black
    • Material:Metal
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Weight:2 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCeiling-light-MAGNUM
  • TermékcsaládOffice and conference
  • TermékcsoportLightning
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-04-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)273
  • Szélesség (mm)380
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSheet metal
  • Nettó tömeg (kg)2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
  • IFC besorolásBútor
  • ETIM-kódEG000028
  • ETIM-névLamps
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 névLamps

Termék elérhetősége

Európa