Termékek közzététele
Ceiling light PICASSO
Ceiling light PICASSO
    AJ Products

    Ceiling light PICASSO

    • Retro inspired
    • Made of metal
    • Suitable for a variety of settings

      A simple and elegant pendular lamp with a retro touch. The light fitting can be suspended from a ceiling hook.

      Retro-inspired ceiling lamp in a chic design for a variety of settings such as offices, dining rooms, entrances, lounges, etc.

      The lamp not only serves its function of providing light but also comes with tasteful details.

      The metal lampshade is built in several layers and provides pleasant lighting.

      In conformance with a new EU standard, ceiling lights/fittings are now sold without plugs. (Pin plugs can be purchased separately).
    Specifikáció
      • Height:228 mm
      • Diameter:500 mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:1500 mm
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:G9
      • Light bulb included:No
      • Weight:5 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCeiling-light-PICASSO
    • TermékcsaládOffice and conference
    • TermékcsoportLightning
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-28
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)228
    • Szélesség (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Nettó tömeg (kg)5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Bútor
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG000028
    • ETIM-névLamps
    • UNSPSC névLamps and lightbulbs
    • UNSPSC kód391016
    • Uniclass 2015 kódEF_70_80
    • Uniclass 2015 leírásLighting
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 névLamps