Termékek közzététele
Children's chair Dante 370mm
AJ Products

Children's chair Dante 370mm

4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)
  • Stackable
  • Rounded edges and corners
  • Moulded wooden frame

Stackable children’s chair with a simple stylish design. The chair has a moulded wooden frame with rounded corners and edges. The seat has a waterfall front edge for added comfort.

Specifikáció
  • Seat height:370 mm

    Seat depth:280 mm

    Seat width:305 mm

    Colour:Birch

    Seat material:Veneer

    Stand colour:Birch

    Stand material:Wood

    Armrests:No

    Weight:2,8 kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóChildrens-chair-Dante-370mm
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportSeating
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-08-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)370
  • Szélesség (mm)280
  • Mélység (mm)305
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)2.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches

Termék elérhetősége

Európa