Termékek közzététele
Children's chair Dante 370mm armrest
Children's chair Dante 370mm armrest
    AJ Products

    Children's chair Dante 370mm armrest

    • Stackable
    • Supportive armrests
    • Rounded edges and corners

    Stackable children’s chair with armrests. The chair has a simple stylish design and a moulded wooden frame with rounded edges and corners. The seat has a waterfall front edge for added comfort.

    Specifikáció
    • Seat height:370 mm

      Seat depth:280 mm

      Seat width:305 mm

      Colour:Birch

      Seat material:Veneer

      Stand colour:Birch

      Stand material:Wood

      Armrests:No

      Weight:3,1kg

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóChildrens-chair-Dante-370mm-armrest
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportSeating
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)370
    • Szélesség (mm)280
    • Mélység (mm)305
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)3.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
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
    Hasonló termékek