Termékek közzététele
Children´s chair TESSA 360mm
AJ Products

Children´s chair TESSA 360mm

  • Solid birch
  • Two seat heights
  • Suitable for preschools

    Classic child's chair for preschools
Specifikáció
    • Seat height:360 mm
    • Seat depth:330 mm
    • Seat width:320 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:3.95 kg
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóChildrens-chair-TESSA-360mm
  • TermékcsaládSchool & Education
  • TermékcsoportSeating
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)600
  • Szélesség (mm)320
  • Mélység (mm)330
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Nettó tömeg (kg)3.95
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
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
Hasonló termékek