Termékek közzététele
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
Classroom chair SCIENTIA 650mm
    AJ Products

    Classroom chair SCIENTIA 650mm

    • With footrest
    • High pressure laminate
    • Available in several colors

      Simple and durable student chair that can withstand harsh school environment. Equipped with footrest.
    Specifikáció
      • Seat height:650 mm
      • Seat depth:360 mm
      • Seat width:360 mm
      • Seat material:High-pressure laminate
      • Stand colour:Silver
      • Stand colour code:RAL 9006
      • Stand material:Steel
      • Weight:5.9 kg
      • Assembly:Assembled
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóClassroom-chair-SCIENTIA-650mm
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportSeating
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)900
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)360
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAcél
    • Nettó tömeg (kg)5.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
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
    Hasonló termékek