Termékek közzététele
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 3 chubbys add-on unit 1790x900x310mm
    AJ Products

    Cloakroom JEPPE with 3 chubbys add-on unit 1790x900x310mm

    • Shoe rack with drip tray
    • Coat rack with two compartments
    • Many possible combinations

      Combined coat and shoe rack. Two wall-mounted uprights, a shoe rack with a drip tray and a coat rack with storage compartments and four anchor hooks are included. Can be combined with an add-on section and several types of accessories
    Specifikáció
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Frame material:Steel
      • Edge material:Laminate
      • Section:Add-on
      • Number of compartments:3
      • Weight:17.6kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCloakroom-JEPPE-with-chubbys-add-on-unit-1790x900x300mm
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportCloakroom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1790
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)310
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)17.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódSL_90_20_14
    • Uniclass 2015 leírásCloakrooms