Termékek közzététele
Cloakroom JEPPE with doors add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with doors add-on unit 1790x900x310mm
    AJ Products

    Cloakroom JEPPE with doors add-on unit 1790x900x310mm

    • Four clothes compartments
    • Soft-closing hinges on doors
    • Shoe rack with a drip tray

      Add-on unit for the Jeppe combined clothing and shoe rack. A wall-mounted upright, a shoe rack with a drip tray and a clothes rack with compartments, doors and six anchor hooks are included. The basic unit is required before adding add-on units.
    Specifikáció
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Frame material:Steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of compartments:3
      • Weight:28.45kg
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCloakroom-JEPPE-with-doors-add-on-unit-1790x900x310mm
    • TermékcsaládSchool & Education
    • TermékcsoportCloakroom
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-12-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1790
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)310
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)28.45
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_13
    • Uniclass 2015 leírásCloakroom units